ST 1,5-QUATTRO-U - Átvezető sorkapocs
3038600

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az átmenő szintek egyértelmű jelölésére a kettős jelölőtartók alkalmazhatók
A négyvezetős rugós kapcsokat a középen elhelyezkedő megszakított áramsín jellemzi