PML-P107 (D200) - Tiltótábla
1014204

Tiltótábla, Ív, piros/fehér, feliratozva: Tilos belenyúlni, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 200 mm, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 200 mm, szövegmező szélessége: 200 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Felragasztható tiltócímkék, előnyomtatott szimbólummal
Az anyagok bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmasak
A tiltócímkék megfelelnek az ISO 7010 nemzetközi szabványnak