Membráncsavarozás - MG-INC-M16-S67L-PTES-LG
1415186

Membráncsavarozás, tömszelence anyaga: Polipropilén, kábel külső átmérője 4 mm ... 10 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M16, szín: világosszürke


Termékrészletek




Terméktípus Teljes tömszelence
Gyártó WISKA
Gyártó megjelölése CLIXX 16
Árnyékolt nincs

Védettség IP66
IP67
Környezeti hõmérséklet (üzemi) -40 °C ... 65 °C

Méretrajz
Hossz 15 mm
Csatlakozómenet hossza 8 mm
Hossz csatlakozó menet nélkül 7 mm
Csatlakozómenet átmérője 16 mm
Furatlyuk átmérője 16 mm ... 16,7 mm
Hatszög sarokmérete 32 mm
Menetfajta a csatlakozóoldalon M16

Színe világosszürke
Tömítés anyaga TPE
Tömszelence anyaga Polipropilén

Kábelfelépítés
Vezeték külső átmérője 4 mm ... 10 mm

Szerelési utasítás 0,8 mm ... 3,5 mm falvastagsághoz, 16 mm ... 16,7 mm furattal

Cikkszám 1415186
Csomagolási egység 20 Darab
Minimális rendelési mennyiség 20 Darab
Értékesítési kulcs BF7DFX
Termékkulcs BF7DFX
Katalógus oldalszáma 693. (C-2-2019) oldal
GTIN 4055626038001
Tömeg/db (csomagolással) 3,318 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 3,2 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144433
ECLASS-10.0.1 27144433
ECLASS-11.0 27144433

ETIM

ETIM 8.0 EC003608

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

China RoHS Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett