SAC-4P- 3,0-PUR/M12FSS PE SH - Táp-vezeték
1424097

Táp-vezeték, 4-pólusú, PUR halogénmentes, narancssárga RAL 2003, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: S, kábelhossz: 3 m, váltakozó áramhoz, 12 A/690 V-ig

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális S-kódolással
Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték
A teljesítmény megbízható árnyékolása - 360°-os árnyékolás az elektromágneses megterhelések csökkentése érdekében