SAC-4P-10,0-PUR/M12FRS PE SH - Táp-vezeték
1424103

Táp-vezeték, 4-pólusú, PUR halogénmentes, narancssárga RAL 2003, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), szabad vezetékvég, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: S, kábelhossz: 10 m, váltakozó áramhoz, 12 A/690 V-ig

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális S-kódolással
A teljesítmény megbízható árnyékolása - 360°-os árnyékolás az elektromágneses megterhelések csökkentése érdekében
Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték