Tervező- és jelölőszoftver − folyamatinnovációk a kapcsolószekrény-gyártás számára

Tervező- és jelölőszoftver − folyamatinnovációk a kapcsolószekrény-gyártás számára

Intuitív projekttervezés, intelligens funkciók és testre szabható felhasználói felületek: A PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver egy innovatív megoldás a kapocssorok egyszerű tervezésére és a hozzájuk tartozó feliratozások gondtalan létrehozására. Tapasztalja meg a kapcsolószekrény-gyártás valamennyi folyamatlépésének tökéletes digitális hálózatát, kezdve a számítógéppel támogatott projekttervezéstől (CAE) egészen a termék összeszereléséig.

További információk

Önnek nyújtott előnyök

  • A szoftver egyszerű, kényelmes és intuitív kezelése az igényekhez igazítható felhasználói felület révén
  • Tökéletes integrálás az optimalizált interfészeknek köszönhetően az összes használatos ECAD-rendszerhez
  • Gyors és nem bonyolult valós idejű megrendelés a webáruházzal való közvetlen kapcsolat révén
  • Átfogó folyamattámogatás a tervezéstől az alkatrészekkel ellátott kalapsínig
Videó: PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver
PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver MovingImage

PROJECT complete Intuitív, intelligens, egyedi

Intuitív konfiguráció, intelligens funkciók és testre szabható felhasználói felület: A PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver támogatja Önt a kapcsolószekrény-gyártásban, a kapocssorok tervezésének minden fázisában. Az adatok elektromos tervezésből való átvételétől a kész termék leszállításáig a szoftver egyedi és kényelmes módon kíséri az Ön folyamatait.

Tapasztalja meg az összes folyamatlépés tökéletesen kialakított digitális hálózatát, kezdve a számítógéppel támogatott tervezéstől (CAE) egészen a kész termék szereléséig.

Képernyőképek az elektromos tervezésről és a PROJECT complete szoftverről

Tökéletes CAE integráció

A PROJECT complete optimalizált interfészeket tartalmaz az összes használatos ECAD-rendszerhez. A szoftver néhány egérkattintással átveszi az adatokat az elektromos tervezéstől, és automatikusan felépíti a megfelelő kapocssort.

Hatékony tervezés a PROJECT complete planninggel

Intuitív szoftverkezelés és valós idejű rendelés

A PROJECT complete konfigurálható kereséssel és dinamikus feladatsávokkal ellátott felhasználói felületet kínál. Intelligens funkciók automatizálják a tervezés számos lépését, jelentős időmegtakarítást lehetővé téve a kapcsolószekrény-gyártásban.

A PROJECT complete ezenkívül közvetlenül kiváltja projektjeinek megrendelését. Az alkatrészlisták online módon jutnak el a Phoenix Contact webáruházába. Ön azonnal árkalkulációt kap, és tájékozódhat a termékek rendelkezésre állásáról.
A digitális rendelési folyamat jelenleg csak bizonyos országokban érhető el.

Hatékony jelölés a PROJECT complete markinggal

Jelölés egyszerűen

A PROJECT complete markinggal egyszerűen és kényelmesen hozhat létre feliratokat – a jelölőanyagok különbözősége ellenére.

A szoftverben jelölve vannak a feliratozható területek. A képernyőn a kész nyomtatandó címke valósághű képe látható. A kezelés ráadásul nagyon egyszerű: a szoftver a feliratok meglévő adatait ECAD-rendszerekből, táblázatkezelő és szövegszerkesztő programokból importálja. A sablontervezővel egyszerűen hozhatja létre saját címkéit. A PROJECT complete a Phoenix Contact összes feliratozórendszerét kompatibilis módon vezérli, és folyamatos adatáramlást tesz lehetővé a tervezéstől kezdve a hiánytalan jelöléssel ellátott kapocssorig.

PROJECT complete
Hatékony tervezés és feliratozás
A PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver végigkíséri a kapcsolószekrény-gyártás teljes folyamatát. A program intuitív módon kezelhető felhasználói felületet kínál, és lehetővé teszi a kapocssorok egyedi tervezését, automatikus vizsgálatát és közvetlen megrendelését. További információk találhatók a PROJECT complete funkcióiról és alkalmazásáról brosúránkban.
Ugrás a brosúrához
A PROJECT complete tervező- és jelölőszoftverrel dolgozó emberek
Nyitott laptop a PROJECT complete szoftverrel

Oktatóvideók a YouTube-on Lépésről lépésre elmagyarázva

Fedezze fel a PROJECT complete-hez készített oktatóvideóinkat, amelyek elmagyarázzák a tervező- és jelölőszoftver gyakorlati használatát.
Használja ezeket az útmutatókat gyors induló segédletként, és ismerje meg lépésről lépésre a szoftver sokféle funkcióit.