Épületmenedzsment-rendszer épület-IoT vezérlővel

Épületmenedzselő rendszer

Emalytics épületmenedzselő rendszerünkkel egy platformot kínálunk Önnek digitális épület-infratruktúrájának minden központi eleméhez. Az Emalytics egyetlen intelligens platformban egyesíti a menedzselő és kiszolgáló rendszert, valamint az energia monitorozását. Az IoT-alapú keretrendszerrel Minden egyes részrendszer adatait és információit szükség szerint vezérelheti, kiértékelheti és feldolgozhatja. Használja ki az egyszerű műszaki tervezés és az épületen belüli összes folyamat és alkalmazás egyetlen eszközzel való vezérelhetőségének előnyeit.

További információk
Az IoT alapú Emalytics épületmenedzselő rendszer alkalmazás közben

Az Emalytics épületmenedzselő rendszer alkalmazás közben

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyetlen keretrendszer az automatizáláshoz, megfigyeléshez, adatgyűjtéshez, valamint a rendszer, a berendezések és az összetevők biztonságos összekapcsolásához
  • Az üzemi hatékonyság növelése a zavarmentes épületüzemeltetés garantálásának köszönhetően
  • Befektetésvédelem: mindig frissítésre is verziófrissítésre kész a jövőbe mutató technológia révén

Az Emalytics megoldás – minden épületalkalmazás egyszerű műszaki tervezése

Az Emalytics a következő elemekből építhető ki: vezérlő, Automation (automatizálás), View (megjelenítés) és Cloud (felhő). A hardverként használt Emalytics vezérlővel és az Automation szoftverrel integrálni és tervezni lehet az épület összes adatát, folyamatát és alkalmazását. A megjelenítést, a kezelést, a jelentéskészítést és ezen adatok elemzését az Emalytics View valósítja meg. A Cloud jelenti a mindent átfogó környezetet az MI alapú adatelemzéshez és energiamenedzseléshez a teljes projekt során.

Az Emalytics keretrendszer áttekintése

Interaktív kép: Az Emalytics keretrendszer áttekintése
Megjelenítés, jelentéskészítés és elemzés
Az Emalytics View részrendszerrel Ön megjelenítheti az épületében miért valamennyi adatot, továbbá leképezheti az egész épületet és az alaprajzokat az alkalmazásában. Hozzon létre egyedi irányítópultokat az adatai megjelenítéséhez, kiértékeléséhez és összehasonlításához.
Bővebben az Emalytics View részrendszerről
Megjelenítés, jelentéskészítés és elemzés
MI alapú adatelemzés
Az Emalytics Cloud részrendszerben ún. digitális alkatrészikrek segítségével Ön megvalósíthatja a fűtő-, szellőző- és klímaberendezések, az energetikai berendezések és az energetikai hálózatok (pl. távfűtő és távhűtő hálózatok) felügyeletét.
Bővebben az Emalytics Cloud részrendszerről
MI alapú adatelemzés
Integráció és technika
Az Emalytics Automation IoT keretrendszerrel minden berendezést zökkenőmentesen össze lehet kapcsolni egymással, és adataikat egységes formátumra lehet normalizálni. Ezáltal az adatok egyforma struktúrában állnak rendelkezésre függetlenül attól, hogy milyen forrásból származnak, illetve milyen protokollon vagy buszrendszeren keresztül érkeztek be.
Bővebben az Emalytics Automation részrendszerről
Integráció és technika
Harmadik felek szolgáltatásainak integrálása
A szolgáltatások vezérlése hálózatba kötve történik minden szinten, egészen a harmadik felek szolgáltatásainak (third party services) integrálásáig; ilyen pl. az elektromobilitás vagy a fotovillamosság.
Harmadik felek szolgáltatásainak integrálása
ILC 2050 BI épület-IoT vezérlő

ILC 2050 BI épület-IoT vezérlő

Emalytics vezérlő Fizikai kommunikáció

Az épületmenedzselő rendszer központi eleme az ILC  2050  BI típusú épület-IoT vezérlő. A vezérlő az illeszkedő modulok átfogó kínálatával együtt összekötő elemet képez a terepi szint általánosan használt buszprotokolljai és az IoT nyílt világa között, amely a korszerű IT rendszerek minden lehetőségét megnyitja az épületmenedzselés előtt.

Emalytics Automation

Emalytics Automation

Emalytics Automation Integráció és technika

Az Emalytics Automation olyan IoT keretrendszer, amely minden berendezés adatait egységes formátumra normalizálja. A rögzített adatpontokat csak egyszer kell definiálni, és utána azok a teljes rendszer rendelkezésére állnak. Az adatpont egy adatinformációs objektum lesz, amely a teljes hálózat számára elérhető – teljesen mindegy, hogy a vezérlőről, a megjelenítő szerverről vagy más készülékekről van-e szó. Ezért minden adat mindig ugyanolyan struktúrájú.

Épületek megjelenítése az Emalytics View részrendszerrel

Emalytics View

Emalytics View Megjelenítés, jelentéskészítés és elemzés

Az Emalytics View böngészőalapú megjelenítési keretrendszer átfogó eszközkészletet kínál az épület egyedi megjelenítésének és irányítópultjainak létrehozásához. Hozzon létre egyedi irányítópultot a megjelenítéshez, kiértékeléshez, az egyes vezérelt egységek vagy elosztott ingatlanok adatainak összehasonlításához. Ehhez már kész könyvtárak állnak rendelkezésre, amelyek a keretrendszeren belül felhasználhatók. A szabványos webes technológiák alkalmazása lehetővé teszi a szabadon megválasztható kezelési koncepciót.

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud MI alapú adatelemzés és energiamenedzsment

A platform intelligens plug and play kialakítása révén rövid idő alatt meg lehet teremteni a fenntartható, áttekinthető és hatékony épület optimális előfeltételeit.

Collector
A felhőalapú platform valamennyi adat összekapcsolását, valamint azok rendelkezésére bocsátását és folyamatos megfigyelését kínálja a felhőben.
Analyzer
Az adatelemzési funkció az Ön épülete vagy ingatlanja üzemelésének teljesen digitalizált optimalizálását kínálja a mesterséges intelligencia segítségével. Ez a kiegészítő program (add-on) egy MI által támogatott eszköz az épület bonyolult üzemelésének automatikus és folyamatos felügyeletéhez, adatalapú elemzéséhez és kiértékeléséhez.
Control
Ez az eszköz az üzemelésnek a felhőn keresztül megvalósítható automatikus optimalizálását kínálja. A korszerű algoritmusok és a mesterséges intelligencia gondoskodnak a berendezések fenntartható és gazdaságos üzemeltetéséről, valamint egy olyan belső környezetről, amelyben a felhasználó tökéletesen jól érzi magát.

Ezt kínálja Önnek az Emalytics

Az IoT alapú Emalytics épületmenedzselő rendszer
Rendszerintegráció az épülettechnikában
Berendezések hálózatba kötése az Emalytics rendszerrel
Az IoT alapú Emalytics épületmenedzselő rendszer

Korlátlan integráció
Az általánosan használt protokollokon (KNX, Modbus, BACnet, DALI, SMI, EnOcean, LonWorks, SNMP, MQTT, REST, SQL stb.) keresztül kapcsolódó külső egységeket az Emalytics rendszer leképezi. Szinte minden berendezés hálózatba kapcsolásához több, mint 300 illesztőprogram áll a felhasználó rendelkezésére.

Méretezhető, használat szerint fizethető licencmodell
Fizetni csupán a kapcsolódó fizikai vagy kommunikációs adatpontért kell. Ezzel rendelkezésre áll az adatok további feldolgozása a keretrendszerben.

Rendszerintegráció az épülettechnikában

Programozás kompilálás (magas szintű program fordítása) nélkül
Az Emalytics IoT vezérlő üzem közben, online módon átprogramozható. A módosított alkalmazás azonnal, az üzemelés megszakítása nélkül megjelenik a rendszerben. Offline módon is fejleszthet alkalmazásokat, így azokat először tesztelni, majd az érintett IoT vezérlőkön a megszokott online módon aktiválni lehet.

Programozó környezet IEC-re átálló kezdők számára
Az IEC 61131 rendszerről átállók (PLC) számára a gyors váltást az IEC-közeli programozói felület mellett a CFC/FUP sablonok (könyvtárak) széles választéka segíti.

Java a magas szintű nyelven programozók számára
A felületeken belül a magas szintű Java programozási nyelv is használható. Ezáltal az Emalytics rendszeren belül a fejlesztés azonnal, kiegészítő adapterek vagy interfészek nélkül lehetséges.

Berendezések hálózatba kötése az Emalytics rendszerrel

A teljes projekt elérése egyetlen felületen
A hagyományos automatizálási rendszerekkel ellentétben, amelyek a terepibusz-rendszerek segítségével egyetlen hálózatba kapcsolt egyedi vezérlőkből állnak, az Emalytics az összes IoT készülék keretrendszereként működik. Ez azt jelenti, hogy minden fizikai vagy kommunikációs adatpont a keretrendszer minden résztvevője számára azonnal, további programozás vagy átjáró nélkül rendelkezésre áll.

64 bites tervezőeszköz áll rendelkezésre
A PC-k, illetve laptopok teljes tárterülete, ezzel pedig a teljes rendelkezésre álló hardver teljes mértékben kihasználható. Opcionálisan 32 bites verzió is kapható.

A firmware frissítése központilag szervezhető
Az ILC 2050 BI világosan követi az IT-szabvány szabályait. Ez nemcsak a felhőszolgáltatásokkal való kizárólagos kommunikációra vonatkozik, hanem a kiberbiztonsági szabványok (pl. TLS 1.2) figyelembe vételére is, illetve korszerű koncepciót kínál a firmware-fejlesztésekhez (patch) és -frissítésekhez, amik központilag szervezhetők, majd a teljes rendszerre kiterjeszthetők.

Átfogó termékkínálat az épületautomatizáláshoz

Épület-IoT vezérlő a kapcsolószekrényben
DALI modulok az épületautomatizálás számára
Elektromos szerelő a kapcsolószekrénynél
Épület-IoT vezérlő a kapcsolószekrényben

Épület-IoT vezérlőnk moduláris koncepciója lehetővé teszi pontosan olyan számú I/O kiválasztását, amennyi az Ön projektjéhez szükséges. A projekt növekedésével további I/O-kat lehet hozzáadni. Ehhez valamennyi, az épületek szempontjából lényeges interfész rendelkezésre áll, beleértve a következőket: digitális és analóg, DALI, impulzusszámlálás, mérőbusz, több csomópontos busz, soros interfészek és sok minden más. Fedezze fel az Ön Inline állomásának zökkenőmentes integrálására szolgáló kínálatunkat.

Ugrás most az I/O modulokhoz
DALI modulok az épületautomatizálás számára

A fény fontos szerepet játszik életünkben, és befolyásolja a hangulatunkat, koncentrálásunkat és hatékonyságunkat. Az optimálisan megvilágított környezet hozzájárul a jobb tanuláshoz és a pozitív munkahelyi légkörhöz. Ugyanakkor a világítás az épület költségeinek egyik legnagyobb összetevője. A világítás teljes körű vezérlése lehetővé teszi a felhasználók kényelmének optimalizálását, valamint a nagy energiahatékonyságot. Az Emalytics épületautomatizálási rendszer részeként kényelmes megoldást kínálunk a DALI alkalmazására.

Ugrás most a DALI modulokhoz
Elektromos szerelő a kapcsolószekrénynél

Világszerte tevékenykedő munkatársainkkal és ágazati partnerekkel folytatott együttműködéseink révén az Ön megbízható partnere vagyunk az épület- és installációs technika terén. A digitalizálás előmozdítóiként termékeinket és megoldásainkat mindig a technika legújabb állásának megfelelően fejlesztjük ki – ezek innovatívak, hosszú élettartamúak és biztos jövőjűek. Fedezze fel átfogó termékválasztékunkat Ön személyes feladatkitűzéséhez.

Tudjon meg többet az elektromos szerelésről és az elektronikáról most
További információk
Valósítsa meg Ön is velünk az IoT alapú épületmenedzselést
Tudjon meg többet épületmenedzselő rendszerünkről és az Ön személyes feladatkitűzéséhez illeszkedő átfogó termékválasztékunkról.
Igényeljen most kötelezettség nélküli tanácsadást
Szervizmunkatársnő telefonálás közben