PLC-SC-EIK 1-SVN 24P
-
Szilárdtest relémodul
2982579
Termékrészletek
Terméktípus | Félvezetőrelé modul |
Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
Üzemmód | 100 % ED |
Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Szigetelés | Alapszigetelés |
Túlfeszültség-kategória | I |
Szennyeződési fok | 2 |
Adatkarbantartási állapot | |
Utolsó adatkarbantartás dátuma | 25.04.2023 |
Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Névleges szigetelési feszültség | 50 V DC |
Méretezési lökőfeszültség | 0,4 kV |
Vezérlőáramkör | |
Bemeneti feszültség UN | 8,2 V DC ±10 % |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
Terhelésmentes feszültség | 8,2 V DC ±10 % |
Kapcsolási pont | ≥ 2,1 mA (vezető állapotban) |
≤ 1,2 mA (záró állapotban) | |
kb. 20 mA (zárlat esetén) | |
kb. 12 mA (vezetékszakadás esetén) | |
Kapcsolási hiszterézis | kb. 0,2 mA |
Belső ellenállás | kb. 1000 Ω |
Vezetékhossz | < 30 m |
Megnevezés | Jelkimenet |
Digitális kimenet típusa | elektronikus |
Névleges kimeneti feszültség | < 100 mV (vezető állapotban) |
UVN - UR; záró állapotban | |
Kimeneti feszültség-tartomány | 3 V DC ... 33 V DC |
Tartós határáram | 50 mA |
Átviteli frekvencia | kb. 350 Hz |
Feszültségesés max. tartós határáram esetén | < 1,5 V |
Állapotjelzés | LED (zöld) |
Hibajelzés | piros LED |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
Megnevezés | Hibajelző kimenet |
Névleges kimeneti feszültség | 30 V DC |
Kimeneti feszültség-tartomány | 3 V DC ... 33 V DC |
Tartós határáram | 100 mA |
Feszültségesés max. tartós határáram esetén | < 1,5 V |
Hibajelzés | piros LED |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Egyes érvéghüvely) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely) | |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
Meghúzási nyomaték | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Szélesség | 6,2 mm |
Magasság | 80 mm |
Mélység | 86 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Ház) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2982579 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | DK6215 |
GTIN | 4046356094047 |
Tömeg/db (csomagolással) | 36 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 36 g |
Származási ország | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51