Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

EC-PC 6/ 2-ST-BUS - Szigetelőelem
1044822

Szigetelősapka, szín: zöld, cikkcsalád: EC-PC 6/..-ST-BUS, szélesség: 26,24 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélkül szerelhető az egyszerű érintésvédelem érdekében
Az alkalmazásnak megfelelő szigetelés az egyedileg eltávolítható szigetelősapkák révén