ASD BIT SET HN - Szerszámkészlet
1209952

Betétkészlet kézi és akkus csavarhúzókhoz, tartalma a következő: egy-egy 5,5 mm, 8 mm és 13 mm méretű betét, ¼" adapter

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Gyors hozzáférés a bitekhez a kényelmes, egykezes nyitószerkezetnek köszönhetően
Áttekinthető tárolás
Edzett bitek tartós alkalmazásra