VS-IP67-IP20-94C-LI/2,0 - Hálózati kábel
1412888

Méretre szabott Ethernet kábel, árnyékolt, 4 érpáras, AWG26 energiavezető láncban alkalmazható (19 vezetékes), RAL 5021 (vízkék), RJ45-ös dugasz/IP67, szürke, RJ45-ös dugaszra/IP20, Line, hossza: 2 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek