VS-IP20-IP20-93C/10
-
Hálózati kábel
1404374
Konfekcionált PROFINET kábel, CAT5e, árnyékolt, csillagnégyes, AWG22, energiavezető láncban alkalmazható (7 szálas), RAL 6018 (sárgászöld), RJ45-ös dugasz/IP20 RJ45-ös dugaszra/IP20, hossz: 10 m
Termékrészletek
| Terméktípus | Szerelt adatkábel |
| Termékcsalád | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Érzékelő fajtája | PROFINET |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | I |
| Szennyeződési fok | 1 |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
| Hullámellenállás | 100 Ω |
| Mechanikai adatok | |
| Dugaszerő jelérintkezőnként | 30,00 N |
| Húzóerő jelérintkezőnként | 50 N |
| Hajlítási ciklusok max. száma | 3000000 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
| Árnyékolt | van |
| Védettség | IP20 |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
| Árnyékolt | van |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
| Védettség | IP20 |
| Vezetékhossz | 10,00 m |
| PROFINET energiavezető lánc, CAT5 [93C] | |
| Méretrajz |
|
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | PROFINET energiavezető lánc, CAT5 [93C] |
| Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PE |
| Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
| Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
| Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100 MHz-nél) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 7,5 x D |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 3000000, Hajlítási sugár: 200 mm, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 4 m/s, Gyorsulás: 4 m/s² |
| Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±30 °/m |
| Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
| Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
| UN ECE-R 118.03 szerint | |
| a CSA C 22.2 sz. 210-FT1 szerint | |
| Olajellenállóság | DIN EN 60811-404 szerint |
| Egyéb ellenállóság | UV álló |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -40 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| IP20 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 60 °C (fix fektetésű) |
| -10 °C ... 60 °C (mozgatható kiépítés) | |
| Cikkszám | 1404374 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | ABNABA |
| Termékkulcs | ABNABA |
| GTIN | 4046356692434 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 664,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 652,23 g |
| Vámtarifaszám | 85444210 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-sz.: 3147-75-9) |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51