SAC-5P-M12MS/4-PVC/FSSH OBS VA
-
Szenzor/aktor kábel
1403373
Szenzor/aktor kábel, 5 pólusú, PVC fekete RAL 9005, árnyékolt, egyenes M12-es dugasz, A kódolású, egyenes M12-es aljzatra, A-kódolású, kábelhossz: 4 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Pólusszám | 5 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | Rozsdamentes acél |
Szigetelési ellenállás | ≥ 10 MΩ |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
Pólusszám | 5 |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes M12 |
Pólusszám | 5 |
Kódolási mód | A |
Vezetékhossz | 4 m |
PVC fekete [PVC] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 55 kg/km |
Pólusszám | 5 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PVC fekete [PVC] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 42x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 5x 0,34 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,35 mm ±0,02 mm |
Vezeték külső átmérője | 5,90 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Töltőszál anyaga | PVC |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete, szürke |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,23 mm (Érszigetelés) |
≥ 0,76 mm (Külső köpeny) | |
Teljes sodratozás | 5 ér a kitöltőszál körül |
Optikai árnyékolás | 85 % |
Max. érellenállás | ≤ 58 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 10 MΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 30 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 59 mm |
Tűzállóság | az UL-Style 2464 szerint |
Olajellenállóság | DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
-25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1403373 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1CKA |
Termékkulcs | AF1CKA |
GTIN | 4046356649636 |
Tömeg/db (csomagolással) | 248,3 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 248 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51