SAC-3P-M8MR/1,0-PVC/M8FS4331BK
-
Szenzor/aktor kábel
1057454
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, Dugasz derékszögű M8, kódolás: A, a Aljzat egyenes M8, kábelhossz: 1 m, fekete markolattal, Különleges bekötés: 4-3, 3-1, 1-es érintkező: üres krimpelés, 4-es érintkező: üres krimpelés, Speciális kapcsolás, ügyfélváltozat
Termékrészletek
| Alkalmazás | Standard |
| Pólusszám | 3 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | nincs |
| Kódolás | A |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
| Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz derékszögű M8 |
| Pólusszám | 3 |
| Kódolási mód | A |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Aljzat egyenes M8 |
| Pólusszám | 3 |
| Vezetékhossz | 1 m |
| PVC fekete [PVC] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 29 kg/km |
| Pólusszám | 3 |
| Árnyékolt | nincs |
| Vezetéktípus | PVC fekete [PVC] |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 14x 0,15 mm |
| AWG jelvezeték | 24 |
| Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,25 mm² (Jelvezeték) |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,17 mm ±0,05 mm |
| Vezeték külső átmérője | 4,20 mm ±0,15 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PVC |
| Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PVC |
| Elemi ér, szín | barna, kék, fekete |
| Szigetelés vastagsága | ≥ 0,23 mm (Érszigetelés) |
| Külső köpeny falvastagsága | ≥ 0,76 mm |
| Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
| Max. érellenállás | max. 79 Ω/km (20 °C-nál) |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ*km (20 °C-nál) |
| Névleges feszültség - kábel | ≥ 300 V |
| Vizsgálófeszültség | ≤ 3000 V |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 13 mm |
| Tűzállóság | az UL-Style 2464 szerint |
| Olajellenállóság | EN 60811-2-1 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -10 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
| Szabványmegnevezés | M8 csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-104 |
| Cikkszám | 1057454 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF1BBA |
| Termékkulcs | AF1BBA |
| GTIN | 4055626700069 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 46,94 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 46,94 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 254eb2e8-b6bf-4326-a07b-f6c804fa4337 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51