SAC-3P-M 8MS/10,0-PUR SH - Szenzor/aktor kábel
1521643

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, árnyékolt, Dugasz egyenes M8, kódolás: A, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 10 m

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben