SAC-8P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FR SH
-
Szenzor/aktor kábel
1649298
Szenzor/aktor kábel, 8-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz egyenes M12 Push-Pull, kódolás: A, a Aljzat derékszögű M12 Push-Pull, kódolás: A, kábelhossz: 3 m
Termékrészletek
| Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
| Alkalmazás | Standard |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| UN névleges feszültség | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 2 A |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozási mód | Push-Pull |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Push-Pull |
| 1. csatlakozás | |
| Méretrajz |
Az M12 dugasz pólusábrája, 8 pólusú, A kódolású, nézet a dugaszoldalról
|
| Kivitel | M12 Dugasz, egyenes, 8-pólusú, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Push-Pull, Kódolás: A |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| Árnyékolás | Advanced Shielding Technology |
| Jel típusa/kategória | Univerzális |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Anyag Kapcsolat | CuSn |
| Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
| Anyag Érintkezőtartó | PA |
| Anyag Fogantyútest | TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó |
| Anyag Tömítés | FKM |
| Anyag Kireteszelés | Cinkprésöntvény, nikkelezett |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C |
| Szabványmegnevezés | M12-Push-Pull |
| Szabványok/előírások | IEC 61076-2-010 |
| 2. csatlakozás | |
| Méretrajz |
Az M12 aljzat pólusábrája, 8 pólusú, A kódolású, aljzat oldali nézet
|
| Kivitel | M12 Aljzat, derékszögű, 8-pólusú, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Push-Pull, Kódolás: A |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| Árnyékolás | Advanced Shielding Technology |
| Jel típusa/kategória | Univerzális |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Anyag Kapcsolat | CuSn |
| Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
| Anyag Érintkezőtartó | PA |
| Anyag Fogantyútest | TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó |
| Anyag Tömítés | FKM |
| Anyag Kireteszelés | Cinkprésöntvény, nikkelezett |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C |
| Szabványmegnevezés | M12-Push-Pull |
| Szabványok/előírások | IEC 61076-2-010 |
| Vezetékhossz | 3 m |
| PUR halogénmentes fekete [PUR] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 53 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | PUR halogénmentes fekete [PUR] |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 32x 0,10 mm |
| AWG jelvezeték | 24 |
| Vezeték-keresztmetszet | 8x 0,25 mm² (Jelvezeték) |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,17 mm ±0,02 mm |
| Vezeték külső átmérője | 5,90 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | feketésszürke RAL 7021 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PP |
| Elemi ér, szín | barna, fehér, zöld, sárga, szürke, rózsaszín, kék, piros |
| Szigetelés vastagsága | kb. 0,20 mm |
| Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,50 mm |
| Teljes sodratozás | 8 ér a kitöltőszál körül |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Max. érellenállás | ≤ 78 Ω/km (20 °C-nál) |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 1 GΩ*km (20 °C-nál) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V AC |
| Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V AC (Szikravizsgálat) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | ≥ 2000,00 V AC (60 s-ra) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 30 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 59 mm |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 10000000, Hajlítási sugár: 10 x D, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
| Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±180 °/m, Csavarási ciklus: ≥5000000, Csavarási ciklusok gyakorisága: 35 Ciklus/min |
| Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
| IEC 60754-1 szerint | |
| Tűzállóság | az UL FT-2 szerint |
| az UL 758/1581 alapján (vízszintes) | |
| az UL 758/1581 FT2 szabvány szerint | |
| a DIN EN 60332-2-2 (20 s) szabvány szerint | |
| Olajellenállóság | IEC 60811-404 szerint |
| Egyéb ellenállóság | hidrolízis- és mikróbaellenálló |
| tengervíznek ellenálló | |
| kopásálló | |
| feltételesen UV-álló (a DIN EN ISO 4892-2-A szerint) | |
| Különleges tulajdonságai | energiavezető láncban alkalmazható |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Cikkszám | 1649298 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF1CFA |
| Termékkulcs | AF1CFA |
| GTIN | 4067923182615 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 22,22 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51