Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

RBO 10-WD - Csapos csatlakozókapocs
1030161

Csapos csatlakozókapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 309 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 150 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek