PTI installációs kapcsok

Installációs kapcsok az installációs és lapos elosztók számára

Az installációs kapcsok megkönnyítik az épületinstallációs elosztók felépítését. A lapos és installációs elosztók vezetékezéséhez a különösen alacsony installációs sorkapcsok jelentik az igazi megoldást. A háromfázisú rendszereket standard dugaszolható áthidalókkal lehet rendezni. A beépített bontócsúszkával a nullavezető elválasztása nélkül lehet elvégezni a szigetelésvizsgálatot.

Go to Product Detail Page for item 3214663
PTTBS 1,5/S-KNX - Kétemeletes sorkapocs
PTTBS 1,5/S-KNX - Kétemeletes sorkapocs
3214663

Kétemeletes sorkapocs, épületinstallációs KNX buszhoz, párosával csomagolva (25 pár = 50 darab), névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 16 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1. és 2. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fehér

Go to Product Detail Page for item 3245053
UTN 16 - N-bontókapcsok
UTN 16 - N-bontókapcsok
3245053

N-bontókapcsok, Szerelési útmutató:
Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden sorkapocssor elején és végén, hosszabb sorkapocssorok esetében pedig 20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni.
A konkrét feladathoz használható tartóbakokat a phoenixcontact.com/products címen találja, nullavezető-elválasztáshoz, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 76 A, Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 16 mm2, keresztmetszet: 6 mm2 - 25 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Go to Product Detail Page for item 3076039
UTI 6-PE/L/NT - Védővezetős installációs kapocs
UTI 6-PE/L/NT - Védővezetős installációs kapocs
3076039

Védővezetős installációs kapocs, Szerelési útmutató:
Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden sorkapocssor elején és végén, hosszabb sorkapocssorok esetében pedig 20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni.
A konkrét feladathoz használható tartóbakokat a phoenixcontact.com/products címen találja, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 38 A, Csavaros csatlakozás, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Előnyök

  • Karbantartásmentes csatlakozástechnikák a csavaros kapcsok és a direkt rugós technológia Reakdyn-elvének köszönhetően
  • A nullavezető gyors és biztonságos bontása a nullavezető-bontókapcsok csavar nélküli bontócsúszkájának köszönhetően
  • Egyedi potenciálelosztás a minden szinten megkettőzött áthidalóárokkal és a szabványosított áthidaló tartozékokkal
  • Egyszerű vizsgálati lehetőségek minden csatlakozási ponton, a beépített vizsgálóleágazásokon keresztül
  • Áttekinthető elosztómegoldások a szabványosított jelölő tartozékok révén

Installációs kapcsok épületinstallációhoz

Installációs kapcsok

Az installációs kapcsok termékválasztéka

Az installációs kapcsok áttekintése

A PTI és UTI installációs kapcsok megkönnyítik az épületinstallációs elosztók gyors és helytakarékos felépítését. A kapcsokat pontosan az elektromos szerelés és az elosztógyártás követelményeihez igazodva alakítottuk ki, max. 16 mm² vezeték-keresztmetszetig alkalmazhatók.

Az installációs kapcsok termékválasztéka a következőket tartalmazza:

  • Installációs kapcsok
  • Nullavezető-bontókapcsok
  • A nullavezető-gyűjtősín betápláló kapcsai
  • Bontó- és késes bontókapcsok
  • Installációs védővezető kapcsok
  • Sorkapcsok KNX vezetékezéshez
Installációs kapcsok és nullavezető-bontókapcsok kalapsínen

Installációs kapcsok és nullavezető-bontókapcsok

Installációs kapcsok és nullavezető-bontókapcsok

Az installációs kapcsok az épületinstalláció lényeges részét képezik. A sorkapcsok lehetővé teszik a vezetők biztonságos és tartós csatlakoztatását. Ezenkívül az installációs kapcsokat a könnyű kezelhetőség is jellemzi, ami csökkenti mind a szerelési időt, mind a hibaforrásokat. Az installációs kapcsok a különböző követelményekhez különböző kivitelekben állnak rendelkezésre.

A nullavezető-bontókapcsok szintén az épületinstalláció fontos részét képezik. Az N-bontókapcsok lehetővé teszik a nullavezető biztonságos és egyszerű bontását. Ez a funkció különösen hasznos a karbantartási munkák vagy a hibaelhárítás során, mivel lehetővé teszi az elektromos rendszerek biztonságos leválasztását.

Installációs kapcsok az N-gyűjtősín betáplálásához

Betápláló kapocs gyűjtősínrendszerrel

Installációs kapcsok a nullavezető-gyűjtősín betáplálásához

A (PTI 16-NLS...) betápláló kapcsokkal a nullavezető-gyűjtősíneket különösen egyszerűen és kényelmesen lehet csatlakoztatni. Ehhez csupán a narancsszínű kart kell felnyitni, be kell helyezni a nullavezető-gyűjtősínt, majd ismét le kell zárni a kart. Ehhez nincs szükség szerszámra sem a fel-, sem a leszerelés során, és a művelethez említésre méltó erőkifejtés sem szükséges. A betápláló kapcsok speciális kialakítása miatt a kapcsokban végbak és tartóbak is található. Ezzel helyet lehet megtakarítani az általában kis méretű installációs elosztókban. A kapocssor másik oldalához való, megegyező körvonalú tartóbak teszi teljessé a kapcsok kínálatát.

Bontókapcsok és késes bontókapcsok kalapsínen

Bontókapcsok és késes bontókapcsok

Bontókapocs egyáramkörös leválasztáshoz

A bontókapcsok lehetőséget adnak az egyes áramkörök leválasztására különböző mérések céljából. A kapcsokat az elektromos szerelés speciális követelményeihez igazodva alakítottuk ki. A kapcsokat a középületek installációs elosztóinak vezetékezési és csatlakozási követelményei (DIN VDE 0100-0108) és az egyedi áramkörök leválasztására vonatkozó előírás (DIN VDE 0100-718) szerint kell vezetékezni. Az áramkörök bontása és zárása mellett a kapcsok más módon is használhatók. A szabványosított, többfunkciós bontózóna következtében a bontódugaszokon kívül más részegységek is beépíthetők: diódák vagy ellenállások, biztosítós dugaszok, valamint kapcsolástiltók és átvezető dugaszcsatlakozók.

KNX installáció az épületautomatizáláshoz

KNX installáció az épületautomatizáláshoz

Áttekinthető KNX installáció

A KNX egy speciális terepi busz az épületautomatizáláshoz. A KNX buszrendszerrel az épületek különböző funkcióit (például világítás, riasztás vagy klímaberendezés) automatikusan lehet vezérelni. Ezeknek a rendszereknek a gyors vezetékezése céljára a Phoenix Contact speciális KNX kapcsokat kínál. A kétemeletes sorkapcsokkal a KNX installáció mostantól még kényelmesebb, mivel a sorkapcsok beépítési szélessége csupán 3,5 mm. Az installációs elosztó érszíneinek egyszerűbb hozzárendelése érdekében a kapcsok csatlakozóhelyeit a megfelelő érszínekkel jelöljük. Így Ön csupán 7 mm-es beépítési szélességen kényelmesen rendezheti a KNX buszrendszer fő- és tartalék ereit. A KNX kapcsok az áttekinthetőség és kompakt méret mellett egyszerű potenciálrendezést tesznek lehetővé szabványosított dugaszolható áthidalókkal.

A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver kezelése egy táblagép képernyőjén

Hatékony tervezés a clipx ENGINEER segítségével

Műszaki tervező szoftver a kapcsolószekrény-gyártás számára

A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver minden korábbinál hatékonyabban teszi lehetővé a kapocssorok, a beültetett szerelőlapok és csatlakozódobozok tervezését, az alkatrészek megrendelését és az adatoknak a gyártásba való gördülékeny átvitelét – minden munkahelyen. Gyorsítsa fel Ön is tervezését az ECAD-programjához, valamint a Phoenix Contact alkalmazásaihoz és konfigurátoraihoz való intelligens interfészekkel.

A sorkapcsok termékbrosúrája

A sorkapcsok termékbrosúrája

Letöltések

Brosúrák az installációs kapcsokról
Szeretne nyomtatott információkat kapni installációs kapcsainkról? A következőkben megtalálja termékbrosúránkat a sorkapcsok témaköréről, minőségi brosúránkat, valamint egy, az épületinstallációról szóló brosúrát.