PTV átvezető és többvezetős kapcsok

Átvezető kapcsok, többemeletes sorkapcsok és funkció sorkapcsok

A Phoenix Contact átvezető kapcsai és többemeletes sorkapcsai két vagy több vezető helytakarékos csatlakoztatására használhatók. A kapcsok fő jellemzője a rugalmas áthidalhatóság és az optimális feliratozhatóság. A funkció sorkapcsok mellett LED-ekkel, záródiódákkal vagy ellenállásokkal ellátott sorkapcsok is rendelkezésre állnak.

További információk

Előnyök

  • Univerzálisan használható – csatlakoztatás a kicsitől egészen a nagy vezető-keresztmetszetekig
  • Helytakarékosság a kompakt kialakításnak, többvezetős és többemeletes sorkapcsoknak köszönhetően
  • A potenciálelosztás egyszerű, mivel minden emeleten található áthidalóárok
  • Optimális áttekinthetőség a nagy jelölőfelületek révén
  • A logisztikai költségek csökkentése az egységes CLIPLINE complete rendszertartozékokkal

Új termékek

XTV sorkapocs-termékcsalád Push-X technológiával
Sorkapcsok Push-X technológiával
Erőkifejtés nélküli vezetékcsatlakozás minden vezetőtípushoz

A Push-X magasra helyezi a mércét a csatlakozástechnikában: az új technológiával valamennyi vezetőtípust és keresztmetszetet mostantól még gyorsabban lehet csatlakoztatni. Az egyszerű és szerszám nélküli kezelés csökkenti a szerelési időket, és megnyitja az utat az automatizált vezetékezés előtt.

Ezek az előnyök

  • A lehető legkényelmesebb kezelés az erő és szerszám nélküli direkt dugaszolási technikának köszönhetően
  • Minden vezetőtípus gyors szerelése érvéghüvellyel vagy anélkül a Push-X önkioldó csatlakozástechnika révén
  • Csökkentett szerelési idők a gyárilag kinyitott befogótér és a vezetők előkészítésének szükségtelensége miatt
  • A vezetők gyors és egyszerű kioldása, valamint az érintkezőrugók ismételt előfeszítése a kényszervezetett nyomóelemnek köszönhetően
  • Jelentős különbség a direkt rugós sorkapcsokhoz képest a nyomóelem korszerű kialakítása révén
  • Teljes kompatibilitás a szabványosított CLIPLINE complete sorkapocsrendszerrel

Ezek a fő jellemzők

  • Push-X technológia
  • Oldalsó vezetőbevezetés
  • 6, 10 és 16 mm²-es névleges keresztmetszetek
  • Kettős áthidalóárok
  • Vizsgálati lehetőség a vizsgálóleágazásokkal

Átvezető kapocs, többvezetős csatlakozás

Átvezető kapocs, többvezetős csatlakozás

Átvezető kapcsok

Az átvezető kapcsokat két csatlakozási pont és kompakt felépítés jellemzi. Az átvezető kapcsok nagy keresztmetszet-tartománya univerzális alkalmazást tesz lehetővé, minden területen. A pl. rézsodratok vezetékezésére való standard átvezető kapcsok mellett a Phoenix Contact AI/CU kapcsokat is kínál. Ezekkel az univerzális kapcsokkal lehetővé válik az alumínium- és rézvezetők használata ugyanabban a kapocsban.

Többvezetős kapocs

Többvezetős kapocs, dupla csatlakoztatás

Többvezetős sorkapcsok,

A Phoenix Contact többvezetős kapcsaival még kompaktabb vezetékezést valósítható meg. A többvezetős kapcsok olyan átvezető kapcsok, amelyeknek három vagy négy csatlakozópontja ugyanazon az áramátvezetőn halad át. Így Ön kapcsonként akár négy egyedi vezetőt csatlakoztathat. A kapcsok felépítéséből adódóan kevesebb kapocs és hozzávezetés szükséges a vezetékezéshez. Ezért az áttekinthetőség javulása mellett a vezetékezés és a potenciálelosztás szűkebb helyen is megvalósítható.

Többtemeletes kapcsok és kétemeletes kapcsok

Többtemeletes kapcsok és kétemeletes kapcsok

Többtemeletes kapcsok és kétemeletes kapcsok

A többvezetős kapcsokkal összevetve a többemeletes kapcsok még nagyobb vezetékezési sűrűséget tesznek lehetővé. A többemeletes kapcsok legfeljebb három emelettel kaphatók. Minden emeletre egyetlen potenciál kapcsolódik, ezért egy átvezető kapocsnak felel meg. Ezenfelül minden emeletnek saját áthidalóárka van. A legtöbb kétemeletes kapocs áthidalóárka olyan kialakítású, hogy a két emeletet függőleges áthidalással össze lehet kötni. Így egy többemeletes többvezetős kapocs keletkezik. Az ilyen áthidalásokhoz a CLIPLINE complete rendszerben speciális huzaláthidalók állnak rendelkezésre. Az egyszerű változatok mellett PE csatlakozóval ellátott többemeletes kapcsok is kaphatók. A PE csatlakozós emeletnek nincs áthidalóárka. A levezetési potenciál a fém PE lábon keresztül közvetlenül a gyűjtősínre kerül.

Funkció kapocs

Funkció kapocs

Funkció kapcsok

A funkció kapcsok a legkülönbözőbb alkalmazásokban használhatók. A biztonsági követelmények is teljesülnek: a rányomtatott kapcsolási rajzok vagy szimbólumok jelentősen csökkentik a hibás bekötés kockázatát. A kapcsok különböző elektromechanikus részegységei és elektromos építőelemei különböző célokat szolgálnak. Ezeket a következő alkalmazási esetekben használják:

  • A LED-es kapcsokat a berendezés üzemállapotainak megjelenítésére használják.
  • Az olyan elemekre, mint a záródiódák, az összetevők visszáramok vagy ellenállások elleni védelméhez van szükség.
  • Az ellenállásos funkció kapcsok áram- és feszültségkorlátozásra, valamint ezek elosztására használatosak.
PROJECT complete tervezőszoftver

Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével

Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével

Intuitív tervezés, intelligens funkciók és egyénivé tehető felhasználói felületek: a PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver innovatív megoldás a kapocssorok egyszerű tervezésére és a hozzájuk tartozó jelölések bonyodalmak nélküli előállítására.

Az adatok elektromos tervezésből való átvételétől a kész termék leszállításáig a szoftver egyedi és kényelmes módon kíséri az Ön folyamatait.