FS 0,635/ 40-FV-F-6,0 - SMD rugós kapocslécek
1439170

raszterméret 0,635 mm
szerelési mód SMD forrasztás
csomagolás módja 44 mm szélességű heveder

SMD rugós csatlakozósáv, névleges áram: 0,5 A, vizsgálófeszültség: 500 V AC, pólusszám: 40, raszterméret: 0,635 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Aljzat, szerelés: SMD forrasztás

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Betervezési támogatás a készülékfejlesztésben MCAD/ECAD adatokkal és ingyenes mintaszolgáltatással
Költség- és helymegtakarítás a különböző rakatolási magasságú, egységes termékválasztékkal
Easy-Mating a beépített vezetőpeckekkel és tolerancia kiegyenlítése a hibamentes termeléshez
A tűrések és a mechanikai feszültségek elnyelése a biztonságos összeköttetés érdekében az úszó funkciónak köszönhetően
Egyedülálló kombináció: Tűréskompenzáció úszóval és nagyon nagy adatátvitel egy dugaszolható csatlakozóban

Gyakran ismételt kérdések


Mitől különleges az FS 0,635 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?

A különösen helytakarékos NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók akár 40 Gbit/s nagy sebességű adatátvitelt és érintkezőnként 0,5 A áramterhelhetőséget biztosítanak. Az úszó változat különösen nagy tűréskiegyenlítést kínál párosításkor és párosodáskor. E... Bővebben

A különösen helytakarékos NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók akár 40 Gbit/s nagy sebességű adatátvitelt és érintkezőnként 0,5 A áramterhelhetőséget biztosítanak. Az úszó változat különösen nagy tűréskiegyenlítést kínál párosításkor és párosodáskor. Ez lehetővé teszi a választást a merev és a lebegő csatlakozás között, kompakt 0,635-ös osztás mellett.

Kevesebb

Hogyan ellenőrizhetők az SMD forrasztási folyamat után az FS 0,635 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó forrasztható érintkezői?

Az érintkezők a ház alatt vannak kivezetve, így lehetővé teszik az automatikus vizuális ellenőrzést (AOI).


Milyen pólusszámokkal kapható az FS 0,635 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?

Az FS 0,635 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó az alábbi pólusszámokkal kapható: 20, 40 60 és 80.


Hogyan működik a lebegő csatlakozó?

A mozgatható csatlakozóprofil rugós érintkezőkön keresztül kapcsolódik a külső házhoz. Ezáltal a különleges kialakítás minimalizálja a forrasztási helyekre ható erőket, és nagy tűréskiegyenlítést tesz lehetővé X és Y irányban.... Bővebben

A mozgatható csatlakozóprofil rugós érintkezőkön keresztül kapcsolódik a külső házhoz. Ezáltal a különleges kialakítás minimalizálja a forrasztási helyekre ható erőket, és nagy tűréskiegyenlítést tesz lehetővé X és Y irányban.

Kevesebb

Milyen tűréskiegyenlítés valósítható meg a lebegő FS 0,635 használatával?

Csatlakoztatott állapotban X és Y irányban +/- 0,7 mm-es úszó tűrés és +/- 5°-os szögtűrés lehetséges. A Z irányú törlés mértéke 0,6 mm. Párosításkor az X/Y irányú igazítás +/- 0,7 mm, a szögtűrés +/- 10°.... Bővebben

Csatlakoztatott állapotban X és Y irányban +/- 0,7 mm-es úszó tűrés és +/- 5°-os szögtűrés lehetséges. A Z irányú törlés mértéke 0,6 mm. Párosításkor az X/Y irányú igazítás +/- 0,7 mm, a szögtűrés +/- 10°.

Kevesebb

Van-e tapadókorong a függőleges cikkeken a nyomtatott áramköri lapok automatikus beültetéséhez?

Igen, minden szabványos függőleges cikkhez a Tape-and-Reel csomagolás tartalmaz egy tapadókorongot. A pozíció és a méret a TecDoc csomagolásban (azaz a műszaki csomagolási rajzban) az egyes cikkek letöltési tartományában van megadva. Az újraolvasztás... Bővebben

Igen, minden szabványos függőleges cikkhez a Tape-and-Reel csomagolás tartalmaz egy tapadókorongot. A pozíció és a méret a TecDoc csomagolásban (azaz a műszaki csomagolási rajzban) az egyes cikkek letöltési tartományában van megadva. Az újraolvasztásos forrasztás után a szívóbetétet eltávolítjuk.

Kevesebb

Mindkét plug-in partner lebegő változatként van kialakítva, hogy lehetővé tegye a lebegést?

Általában a dugaszolható csatlakozónak csak az egyik oldala lebegő kivitelű, a másik oldala pedig merev. Ez már egy nagyon nagy tűréstartományt fed le. A rugós kapocsléc a három merev változatú apa lebegő csatlakozó kombinálható, így három különböző,... Bővebben

Általában a dugaszolható csatlakozónak csak az egyik oldala lebegő kivitelű, a másik oldala pedig merev. Ez már egy nagyon nagy tűréstartományt fed le. A rugós kapocsléc a három merev változatú apa lebegő csatlakozó kombinálható, így három különböző, 8,0 mm és 12,6 mm közötti egymásra helyezési magasság valósítható meg.

Kevesebb

A lebegés és a nagy sebességű adatátvitel ellentmondásban vagy egymással?

Az FS 0,635 úszóérintkezőt nagy adatátviteli sebességre optimalizálták, ezért 40 Gbit/s sebességet ér el. Ez egyszerre kombinálja a nagy tűréskompenzációt és a nagy sebességű adatátvitelt.


A megadott adatátviteli sebesség minden kombinációra vonatkozik?

Nem, a megadott adatátviteli sebesség egy példakombinációra vonatkozik. A termékek kombinációjától függően változhat. Az olyan tényezők, mint például a hosszabb vagy rövidebb érintkezők miatti eltérő rakatmagasság, befolyásolják a jelminőséget és így... Bővebben

Nem, a megadott adatátviteli sebesség egy példakombinációra vonatkozik. A termékek kombinációjától függően változhat. Az olyan tényezők, mint például a hosszabb vagy rövidebb érintkezők miatti eltérő rakatmagasság, befolyásolják a jelminőséget és így az elérhető adatátviteli sebességet. Önnel együtt az egyedi alkalmazásokhoz optimalizálni tudjuk a nagy sebességű adatátvitelt. Forduljon hozzánk bizalommal!

Kevesebb