FR 1,27/ 50-MV 1,75 - SMD késes sávok
1373889

SMD késsor, névleges áram: 2,2 A, vizsgálófeszültség: 840 V AC, pólusszám: 50, raszterméret: 1,27 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Csap, szerelés: SMD forrasztás

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Az első, akár 28 GBit/s sebességű adatátvitel a bevált piaci szabványban új kialakítási lehetőségeket kínál
6–100 pólusú, áramköri lap és áramköri lap közötti, valamint vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozó nagyobb rugalmasságot biztosít a komponensek kiválasztásában.
Időmegtakarítás a fejlesztési folymat során az adatintegritás ügyfélspecifikus szimulációjával
Aranyozott érintkezőfelületek teszik lehetővé a tartósan stabil jelátvitelt és a max. 2,3 A áramot.
Betervezési támogatás a készülékfejlesztésben MCAD/ECAD adatokkal és ingyenes mintaszolgáltatással

Gyakran ismételt kérdések


Különleges változatokat is kaphatok?

Igen, a standard cikkeken kívül ügyfélspecifikus változatokat is kifejlesztünk nyomtatott áramköri lapok készüléken belüli csatlakoztatásához. Szívesen adunk tanácsot saját követelményrendszerének kialakításában és megvalósításában.


Mitől különleges az FR 1,27 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?

video thumbnail of faq answer

Az új, FR 1,27 sorozat számos tekintetben felülmúlja az eddigi terméktulajdonságokat.
Az aranyozott érintkezők jobb áramátviteli viselkedést eredményeznek, így az érintkezőnkénti névleges áram már 2,3 A. Ezenfelül az új FR 1,27 terméksorozat nagy ... Bővebben

Az új, FR 1,27 sorozat számos tekintetben felülmúlja az eddigi terméktulajdonságokat.
Az aranyozott érintkezők jobb áramátviteli viselkedést eredményeznek, így az érintkezőnkénti névleges áram már 2,3 A. Ezenfelül az új FR 1,27 terméksorozat nagy sebességű adatátvitelre is alkalmas 28 Gbit/s-ig.

Kevesebb

Érintkezőnként 2,3 A-nál nagyobb névleges áram is elérhető?

A névleges áram érintkezőnkénti felső határa egy teljesen feszültség alatt álló dugaszolható csatlakozó esetén 2,3 A. Ha például hat pólus áll feszültség alatt, akkor érintkezőnként 3,7 A érhető el (20 °C környezeti hőmérséklet esetén).... Bővebben

A névleges áram érintkezőnkénti felső határa egy teljesen feszültség alatt álló dugaszolható csatlakozó esetén 2,3 A. Ha például hat pólus áll feszültség alatt, akkor érintkezőnként 3,7 A érhető el (20 °C környezeti hőmérséklet esetén).

Kevesebb

Jelenleg egy másik gyártótól származó NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozót használok 1,27-es raszterrel. Mennyire körülményes az átállás az új, FR 1,27-es csatlakozóra?

Egyáltalán nem az. Az új FR 1,27-es dugaszolható csatlakozó kompatibilis a piacon elérhető hasonló eszközökkel. Az erre vonatkozó vizsgálati jelentéseket kérésre rendelkezésre bocsátjuk.


Milyen pólusszámokkal kapható az FR 1,27 sorozatú NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?

Az FR 1,27 dugaszolható csatlakozó az alábbi pólusszámokkal kapható: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 és 100.
Az IDC rugós sorkapcsok 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68 és 80 pólusú változatban érhetők el.