FR 1,27/ 10-MV 3,25 - SMD késes sávok
1734670

raszterméret 1,27 mm
szerelési mód SMD forrasztás
Piktogram
csomagolás módja 24 mm szélességű heveder

SMD késsor, névleges áram: 2,2 A, vizsgálófeszültség: 840 V AC, pólusszám: 10, raszterméret: 1,27 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Csap, szerelés: SMD forrasztás

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az első, akár 28 GBit/s sebességű adatátvitel a bevált piaci szabványban új kialakítási lehetőségeket kínál
6–100 pólusú, áramköri lap és áramköri lap közötti, valamint vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozó nagyobb rugalmasságot biztosít a komponensek kiválasztásában.
Időmegtakarítás a fejlesztési folymat során az adatintegritás ügyfélspecifikus szimulációjával
Aranyozott érintkezőfelületek teszik lehetővé a tartósan stabil jelátvitelt és a max. 2,3 A áramot.
Betervezési támogatás a készülékfejlesztésben MCAD/ECAD adatokkal és ingyenes mintaszolgáltatással

Gyakran ismételt kérdések


Kaphatok egyedi változatokat az egyéni alkalmazásomhoz?

Igen, standard termékeinken kívül ügyfélspecifikus változatokat is kifejlesztünk nyomtatott áramköri lapok készüléken belüli csatlakoztatásához. Az ügyfélspecifikus változatok a pólusszám-változatoktól és a módosított aranyréteg-vastagságtól a megnöv... Bővebben

Igen, standard termékeinken kívül ügyfélspecifikus változatokat is kifejlesztünk nyomtatott áramköri lapok készüléken belüli csatlakoztatásához. Az ügyfélspecifikus változatok a pólusszám-változatoktól és a módosított aranyréteg-vastagságtól a megnövelt rakatolási magasságokig és a teljesen újszerű kivitelezésig terjednek. Szívesen adunk tanácsot saját követelményrendszerének kialakításában és megvalósításában.

Kevesebb

Mitől különleges az FR 1,27 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?

video thumbnail of faq answer

Az FR 1,27 sorozat javított terméktulajdonságokat kínál szabványos piaci formátumban – ez egy újítás a formaillesztési-funkciós előírásokon belül. A kiváló minőségű érintkezőkialakítás érintkezőnként 2,3 A áramátvitelt (50 pólusos, 20 °C-on) és akár ... Bővebben

Az FR 1,27 sorozat javított terméktulajdonságokat kínál szabványos piaci formátumban – ez egy újítás a formaillesztési-funkciós előírásokon belül. A kiváló minőségű érintkezőkialakítás érintkezőnként 2,3 A áramátvitelt (50 pólusos, 20 °C-on) és akár 28 Gbit/s nagy sebességű adatátvitelt tesz lehetővé. A 6-tól 100-ig terjedő nagy pólusszámtartomány nagyfokú rugalmasságot biztosít a készülékkialakításban.

Kevesebb

Érintkezőnként 2,3 A-nál nagyobb névleges áram is elérhető?

Igen, a névleges áram érintkezőnként 2,3 A egy teljesen feszültség alatt álló, 50 tűs dugaszolható csatlakozó esetében 20 °C-os környezeti hőmérsékleten. Hat pólus tényleges feszültség alá helyezésével érintkezőnként akár 3,7 A is lehetséges. Az IEC ... Bővebben

Igen, a névleges áram érintkezőnként 2,3 A egy teljesen feszültség alatt álló, 50 tűs dugaszolható csatlakozó esetében 20 °C-os környezeti hőmérsékleten. Hat pólus tényleges feszültség alá helyezésével érintkezőnként akár 3,7 A is lehetséges. Az IEC 60512-5-2 szabvány szerinti derating görbe a hőmérsékletfüggő áramterhelhetőséget mutatja különböző pólusszám esetén. Szívesen támogatjuk Önt az alkalmazás testreszabásában.

Kevesebb

Jelenleg egy másik gyártótól származó NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozót használok 1,27-es raszterrel. Lehetséges az FR 1,27-re váltani?

Igen, az FR 1,27 sorozat elrendezése és csatlakoztatása kompatibilis más gyártók szabványos dugaszolható csatlakozóival. Ideális második forrásként. A vizsgálati jelentéseket kérésre rendelkezésre bocsátjuk.


Milyen pólusszámokkal kapható az FR 1,27 sorozatú NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?

Az FR 1,27 dugaszolható csatlakozó az alábbi pólusszámokkal kapható: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 és 100.
Az IDC rugós sorkapcsok 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68 és 80 pólusú változatban érhetők el.


A megadott adatátviteli sebesség minden kombinációra vonatkozik?

Nem, a megadott adatátviteli sebesség egy példakombinációra vonatkozik. A termékek kombinációjától függően változhat. Az olyan tényezők, mint például a hosszabb vagy rövidebb érintkezők miatti eltérő rakatmagasság, befolyásolják a jelminőséget és így... Bővebben

Nem, a megadott adatátviteli sebesség egy példakombinációra vonatkozik. A termékek kombinációjától függően változhat. Az olyan tényezők, mint például a hosszabb vagy rövidebb érintkezők miatti eltérő rakatmagasság, befolyásolják a jelminőséget és így az elérhető adatátviteli sebességet. Önnel együtt az egyedi alkalmazásokhoz optimalizálni tudjuk a nagy sebességű adatátvitelt. Forduljon hozzánk bizalommal!

Kevesebb

Hol van az 1-es pólus?

Az a1 pólust (a sor, 1. tű) a terméken megjelöltük. Az 1. pólus a TecDoc rajzokon (termékcsalád rajz és csomagolási rajz) is fel van tüntetve. Így a nyomtatott áramkör beültetéséhez a termék tájolása és a dugaszolási irány egyértelműen meg van határo... Bővebben

Az a1 pólust (a sor, 1. tű) a terméken megjelöltük. Az 1. pólus a TecDoc rajzokon (termékcsalád rajz és csomagolási rajz) is fel van tüntetve. Így a nyomtatott áramkör beültetéséhez a termék tájolása és a dugaszolási irány egyértelműen meg van határozva. Az ügyfél a saját dokumentációjában ettől eltérő meghatározást is megadhat.

Kevesebb

Hol találok információt a kiterjesztett átütési távolságokról és a kúszóútról, hogy megvalósíthassam a feszültségre vonatkozó szükséges követelményeket az alkalmazásomban?

A minimális távolságok a műszaki adatokban vannak megadva. Kérésre szívesen kiszámítjuk a távolságokat a részben összeszerelt dugaszolható csatlakozók vagy a kihagyott tűk (úgynevezett Death-Metal-Parts, halálos fém alkatrészek) között. Ez azt jelent... Bővebben

A minimális távolságok a műszaki adatokban vannak megadva. Kérésre szívesen kiszámítjuk a távolságokat a részben összeszerelt dugaszolható csatlakozók vagy a kihagyott tűk (úgynevezett Death-Metal-Parts, halálos fém alkatrészek) között. Ez azt jelenti, hogy a megnövekedett feszültségigény is megvalósítható.

Kevesebb

Hol tudhatok meg többet a NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozókról?

Szakcikkek, új termékek, termékinformáció, videók és egyéb tudnivalók weboldalunkun a Termékek tartományban, a „NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó” részben találhatók. Töltse le a FINEPITCH NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó prospektust e-papírként. Ez... Bővebben

Szakcikkek, új termékek, termékinformáció, videók és egyéb tudnivalók weboldalunkun a Termékek tartományban, a „NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó” részben találhatók. Töltse le a FINEPITCH NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó prospektust e-papírként. Ez részletesen ismerteti az alkalmazásokat, az érintkezési rendszereket és a termékek műszaki tulajdonságait. Információkat nyújt továbbá az adatátvitelről, az elektromágneses összeférhetőségről (EMC) és az SMD forrasztási folyamatról.

Kevesebb