Biztonsági távkarbantartó router
FL MGUARD 2102
-
Router
1357828
Security-Router sorozat, 2 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -20 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék, egyszerű állapottartó felügyelő tűzfal, biztonságos elválasztás PROFIsafe számára az IEC 61784-3-3 szerint
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Cybersecurity Certificate
Engedély azonosítója: 968 CSP 1029.00 25cUL Listed
Engedély azonosítója: E238705cULus Listed
Engedély azonosítója: E366272cULus Listed
Engedély azonosítója: E366272Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Központi menedzsmenteszköz
Maximális teljesítmény
Legnagyobb fokú biztonság
Távkarbantartás a legnagyobb biztonsággal
mGuard biztonsági technológia