PLC-RSP-230UC/21 - Relémodul
2966537

PLC interfész, PLC-BSP .../21 alapkapocsból, húzórugós csatlakozással és dugaszolható teljesítmény-érintkezős miniatűr jelfogóval, NS 35/7,5 alapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 230 V AC/220 V DC

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Keskeny kivitel
V8-as adapterrel hatékonyan a rendszerkábelezéshez csatlakoztatható
RT-III tömítettségű relé
Biztonsági leválasztás a tekercs- és az érintkezőoldal között
Beépített bemeneti és zavarszűrő kapcsolás
Funkcionális dugaszolható áthidalók