PLC-RPT-120UC/21-21/EX - Relémodul
2909515

PLC-INTERFACE, részei: kalapsínre szerelhető direkt rugós csatlakozású 14 mm-es alapkapocs és dugaszolható relé teljesítményérintkezővel, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 120 V AC/110 V DC. ATEX/IECEx (Zone 2) és Ex-Zone Class I, Div. 2 engedélyekkel.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek