DEK-REL- 24/O/1
-
Relémodul
2941154
jelfogó kapocs, fixen beforrasztott miniatűr jelfogóval, érintkező (AgNi+Au): kis és közepes teljesítményre, 1 záróérintkező, bemeneti feszültség 24 V AC/DC, NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, kapocsszélesség: 6,2 mm, elforgatott felépítmény
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az N kapocs megtakarítása következtében alacsonyabb költségek
Akár 73 % helymegtakarítás
Minimumra csökkentett vezetékezési költség
Aranyozott 2-rétegű kettős érintkezők univerzális alkalmazásokhoz 1 mA és 5 A közötti tartós áramra
Galvanikus leválasztás a be- és a kimenet között: 2 kVeff
Beépített bemeneti kapcsolás