Egyedi relék és tartozékok
Csatolórelék
A csatolórelék nélkülözhetetlen részét képezik az ipari automatizálásnak, ahol a megbízhatóság, a biztonság és a hatékonyság nagy jelentőséggel bír. Válassza Ön is szilárdtest reléink és elektromechanikus reléink széles körű kínálatát, dugaszolható kivitelben vagy komplett modulként. A csatolórelék, a csatolórelék, a miniatűr relémodulok és az EX területekhez való relék ezenkívül a berendezések nagymértékű rendelkezésre állásához is hozzájárulnak.
Termék kategóriák
A relémodulok összehasonlítása Elektronikus és elektromechanikus csatolórelék: világszerte használatban az Ön alkalmazásához
Nem mindig könnyű megtalálni az adott alkalmazáshoz megfelelő reléket. Az alábbi áttekintéssel szeretnénk Önnek egy kis tájékozódási segédletet nyújtani. Az első lépést az olyan kritériumok jelentik, mint az érintkezők száma, a hídrendszer, a funkciók köre és bővíthetősége, az engedélyek, a tanúsítás és a gyártói nyilatkozatok, a terhek rögzítésének lehetősége és a megbízható visszajelzéssel történő alkalmazás. Találja meg széles termékválasztékunkban az Ön alkalmazásának megfelelő relémodulokat.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
Rendkívül kompakt relémodulok
PLC-INTERFACE |
Univerzális ipari relérendszer
RIFLINE complete |
|
| Csatlakozástechnika | Direkt rugós, csavaros | Direkt rugós |
| Érintkezők száma | Akár 2 váltóérintkező | Akár 4 váltóérintkező |
| Hídrendszer | Folytonos dugaszolható áthidaló FBST...-PLC... | CLIPLINE complete FBS... dugaszolható áthidalók |
| Funkcióterjedelem | Funkciók széles választéka rendkívül kompakt kialakításban és ágazatspecifikus elektronikai változatokban | Szabványos funkciók különböző kialakításban többpólusú relékkel |
| Engedélyek, tanúsítások és gyártói nyilatkozatok | UL és CSA, beleértve a következőket is: HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KCs, Railway, CB-sheme | UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB-sheme (Ex engedélyek RIF-2-höz) |
| Funkcióbővítés | Csatlakozás a rendszerkábelezéshez és a programozható logikai relérendszerhez | Csatlakozás a rendszerkábelezéshez (RIF-1) |
| A terhelés biztosításának lehetősége | Csatlakoztatható olvadóbiztosító-adapter, integrált megszakító | Csatlakoztatható olvadóbiztosító-adapter (RIF-0) |
| Alkalmazás megbízható visszajelzéssel | Változatok 2-pólusú relémodulokkal, kényszervezetett érintkezőkkel | Egységes termékprogram 2 és 4 pólusú relémodulokkal, kényszervezetett érintkezőkkel |
| Ugrás a terméklistához | Ugrás a terméklistához |