Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

FL WLAN EPA RSMA - Rádiós modul
2701169

WLAN Ethernet Port Adapter külső RSMA antennacsatlakozással, egy Ethernet interfésznek egy WLAN hozzáférési ponthoz történő vezeték nélküli csatlakoztatásaként, a körsugárzó antenna része a szállítási terjedelemnek

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

2,4 GHz-es és 5 GHz-es támogatás
IP65-ös védettség
A legmagasabb biztonság az IEEE 802.11i szabvány szerinti AES kódolással
Külső RSMA antennacsatlakozó