FL WLAN 5101 - Rádiós modul
2701093

ALTERNATÍV CIKK: FL WLAN 5111 (1043201)
WLAN hozzáférési pont USA / Kanada számára ( FCC/IC), kliens, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvencia: 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, csatlakozók: COMBICON 10 ...36 V DC-hez, 2x RJ45 LAN-hoz, WBM, MIMO technológia, 802.11i

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Kompatibilis termékek