FL WLAN 24 EC 802-11
-
Rádiós modul
2884130
WLAN-kliens, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, kliens-adapter; Antenna Diversity; Web-based Management; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
2,4 GHz-es és 5 GHz-es támogatás
Protokolltranszparens kommunikáció a 2-es szinten
A legmagasabb biztonság az IEEE 802.11i szabvány szerinti AES kódolással
Beépített speciális antenna (EPA)