Találjon megfelelő, IP20 és IP65/67 védettségű PLC-ket (vezérlőket) és I/O-kat akár önálló rendszerként, akár távoli I/O állomásokként a legkülönbözőbb Ethernet hálózatokhoz. Programozzon az IEC61131-3 szerint vagy magas szintű nyelveken, és tegye a berendezését jövőbiztossá. A PLCnext Technology alkalmazásával például már ma megvalósíthatja a legújabb trendeket, mint amilyen a mesterséges intelligencia, vagy okossá teheti a napenergiás ágazat fenntartható megoldásait.
További információkAz automatizálás világa átalakulóban van. A gazdasági és műszaki rendszerek digitalizálása, hálózatba kötése és globalizálása új piaci követelményeket teremt. A jövőálló automatizálási rendszerek gyártóinak meg kell adniuk a lehetőséget a vevőik számára a korszerű IoT alkalmazások szabványainak való megfeleléshez. Emiatt a Phoenix Contact jövőbe mutató PLC-ket, I/O rendszereket és PLC-szoftvereket kínál Önnek. A komponenstől a rendszerig – kapcsolószekrényekbe és terepi installáláshoz. Az Ön rendszereinek professzionális automatizálása: a decentralizált vízellátástól a rendkívül összetett járműipari fényező gyártósorig.