VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93B-1,0
-
Patchkábel
1418251
PROFINET patchkábel, árnyékolt, csillagnégyes, AWG 22 sodrott (héteres), zöld, RJ45-ös dugasz/IP20, döntött, RJ45-ös dugaszra/IP20, döntött, hosszúság: 1,0 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Termékcsalád | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Érzékelő fajtája | PROFINET |
Pólusszám | 4 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | I |
Szennyeződési fok | 1 |
Méretezési áram | 1,75 A |
Adatátviteli közeg | Réz |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Készülékház anyaga | PA 6.6 |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz derékszögű RJ45 |
Védettség | IP20 |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz derékszögű RJ45 |
Védettség | IP20 |
Vezetékhossz | 1,00 m |
PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] | |
Méretrajz |
|
Megjegyzés | Minimális hajlítási sugár 4 x D |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] |
Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | kb. 1,5 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,50 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100 MHz-nél) |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 30 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 60 mm |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C |
-25 °C ... 80 °C |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
IP20 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz) | -25 °C ... 80 °C |
Cikkszám | 1418251 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | ABNABA |
GTIN | 4046356534482 |
Tömeg/db (csomagolással) | 90,9 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 90,9 g |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51