Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SPTA-THR 2,5/ 4-5,0 P26 - Nyomtatott áramköri kapocs
1366006

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 32 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 4 mm2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 4, cikkcsalád: SPTA 2,5/..-THR, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: fekete, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 2,6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
SMT-forrasztási rendszerbe integrálható