SPT-SMD 1,5/11-V-3,81 R72
-
Nyomtatott áramköri kapocs
1824284
Nyomtatott áramköri sorkapocs, névleges áram: 17,5 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 11, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 11, cikkcsalád: SPT 1,5/..-V-SMD, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: SMD forrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, szín: fekete, Lábkiosztás: Lineáris Pad-geometria, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: 72 mm szélességű heveder
Pólusszám
Termékrészletek
| Terméktípus | Nyomtatott áramköri sorkapocs |
| Termékcsalád | SPT 1,5/..-V-SMD |
| Termékcsalád | COMBICON Terminals S |
| Pólusszám | 11 |
| Raszterméret | 3,81 mm |
| Csatlakozások száma | 11 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok száma | 11 |
| Lábelrendezés | Lineáris Pad-geometria |
| A potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma | 2 |
| Felszerelés | |
| Részleges beültetés | Nincs |
| Tulajdonságok | |
| IN névleges áramerősség | 17,5 A |
| UN névleges feszültség | 160 V |
| Méretezési feszültség (III/3) | 160 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 2,5 kV |
| Méretezési feszültség (III/2) | 160 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 2,5 kV |
| Méretezési feszültség (II/2) | 320 V |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 2,5 kV |
| Csatlakozástechnika | |
| Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Szerelési mód | SMD forrasztás |
| Lábelrendezés | Lineáris Pad-geometria |
| Feldolgozási útmutató | |
| Folyamat | Reflow forrasztás |
| Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
| Classification Temperature Tc | 260 °C |
| Forrasztóciklusok a Reflow folyamatban | 3 |
| Anyagadatok - kapcsolat | |
| Megjegyzés | Megfelel a WEEE/RoHS előírásainak, whisker-mentes az IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 szerint |
| Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Felszín minősége | merülőónozással |
| A csatlakozási pont fémfelülete (fedőréteg) | Cink (4 µm - 8 µm Sn) |
| A forrasztható rész fémfelülete (fedőréteg) | Cink (4 µm - 8 µm Sn) |
| Anyagadatok - készülékház | |
| Szín (Ház) | fekete (9005) |
| Szigetelőanyag | LCP |
| Szigetelőanyag csoport | IIIa |
| CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 175 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Anyagadatok - működtető elem | |
| Szín (Működtető elem) | fehér (9010) |
| Szigetelőanyag | PA GF |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szerelési útmutató | A cikk nem alkalmas NYÁK-ok folyadékokkal való tisztítására. |
| Méretrajz |
|
| Raszterméret | 3,81 mm |
| Szélesség [w] | 42,1 mm |
| Magasság [h] | 7,7 mm |
| Hossz [l] | 13,6 mm |
| Csapméretek | 0,7 x 0,3 mm |
| NYÁK-kialakítás | |
| Pad-geometria | 1,6 x 4 mm |
| Csaptávolság | 7 mm |
| Csatlakoztatás ellenőrzése | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Húzásvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Vezeték-keresztmetszet/vezetéktípus/húzóerő előírt érték / tényleges érték | 0,2 mm² / tömör / > 10 N |
| 0,2 mm² / hajlékony / > 10 N | |
| 1,5 mm² / tömör / > 40 N | |
| 1,5 mm² / hajlékony / > 40 N | |
| hajlításvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Melegedésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | A nyomtatott áramköri lap csatlakozókapcsán a környezeti hőmérséklet és a felmelegedés összesített értéke nem lépheti túl a felső hőmérsékleti határértéket. |
| Szigetelési ellenállás | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | > 5 MΩ |
| Átütési távolságok és kúszóutak | | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Szigetelőanyag csoport | IIIa |
| Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 |
| Névleges szigetelési feszültség (III/3) | 160 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 2,5 kV |
| a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) | 1,5 mm |
| a kúszóút legkisebb értéke (III/3) | 2,5 mm |
| Névleges szigetelési feszültség (III/2) | 160 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 2,5 kV |
| a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) | 1,5 mm |
| a kúszóút legkisebb értéke (III/2) | 1,6 mm |
| Névleges szigetelési feszültség (II/2) | 320 V |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 2,5 kV |
| a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) | 1,5 mm |
| a kúszóút legkisebb értéke (II/2) | 3,2 mm |
| Rezgésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
| Amplitúdó | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Gyorsulás | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Izzószálas vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Hőmérséklet | 850 °C |
| Hatástartam | 5 s |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (Az áramterhelhetőségi / csökkenési görbétől függően) |
| Méretrajz |
|
| Csomagolás módja | 72 mm szélességű heveder |
| Hevederszélesség [W] | 72 mm |
| Tekercs külső mérete [W2] | ≤ 78,4 mm |
| Tekercs átmérője [A] | ≤ 330 mm |
| Átcsomagolás típusa | Átlátszó tasak |
| Cikkszám | 1824284 |
| Csomagolási egység | 200 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 200 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AALDAF |
| Termékkulcs | AALDAF |
| GTIN | 4046356816380 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 7,966 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 7,966 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
A 0,5 - 8 - Érvéghüvely 3202481
-
A 0,75- 8 - Érvéghüvely 3202504
-
A 1 - 8 - Érvéghüvely 3202517
-
AI 0,25- 8 YE - Érvéghüvely 3203037
-
AI 0,5 - 8 WH - Érvéghüvely 3200014
-
AI 0,5 - 8 WH -1000 - Érvéghüvely 3200881
-
AI 0,75- 8 GY - Érvéghüvely 3200519
-
AI 0,75- 8 GY -1000 - Érvéghüvely 3200894
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Vizsgálódugasz 1982800
Az Ön előnyei
Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
A kezelés és az egyirányú vezetékcsatlakozás lehetővé teszi a készülék mellső oldalába történő illesztést
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51