PT 1,5/ 6-3,5-V - Nyomtatott áramköri kapocs
1984808

termékcsalád COMBICON Terminals S
keresztmetszet 1,5 mm2
raszterméret 3,5 mm
csatlakozási mód Huzalvédő kengyeles csavaros csatlakozás
csavarhozzáférési forma Philips csavarfej hosszanti réssel
szerelési mód Hullámforrasztás

Nyomtatott áramköri sorkapocs, névleges áram: 17,5 A, méretezési feszültség (III/2): 200 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 6, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 6, cikkcsalád: PT 1,5/..-V, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Huzalvédő kengyeles csavaros csatlakozás, csavarhozzáférési forma: H1L Philips csavarfej hosszanti réssel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 4,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Nagy befogóképesség a négyszögletes kapocstérnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható
Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását