Számíthat a támogatásunkra: átfogó műszaki adatokat, valamint CAD-modelleket és ECAD-adatokat biztosítunk az Ön számára a készülékfejlesztéshez. További előny az Ön mindennapi munkájában: mintaszolgáltatásunktól néhány nap alatt, ingyenes közvetlen szállítással megkapja termékmintáját.
SMD rugós csatlakozósáv, névleges áram: 0,5 A, Vizsgálófeszültség: 500 V AC, pólusszám: 80, raszterméret: 0,635 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Arany