PTSM 0,5/ 6-HH0-2,5-SMD WH R44 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1814951

termékcsalád COMBICON Connectors XS
keresztmetszet 0,5 mm2
raszterméret 2,5 mm
szerelési mód SMD forrasztás
csomagolás módja 44 mm szélességű heveder

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 0,5 mm2, szín: szignálfehér, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 6, sorok száma: 1, pólusszám: 6, csatlakozások száma: 6, cikkcsalád: PTSM 0,5/..-HH-SMD WH, raszterméret: 2,5 mm, szerelés: SMD forrasztás, lábkiosztás: Lineáris Pad-geometria, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON PTSM, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: 44 mm szélességű heveder

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Fehér kivitel: színtartó a forrasztás és a használat során
SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
Szállítás az IEC 60286-3 szabvány szerinti hevedercsomagolásban automatizált beültetéshez
A kiegészítő forrasztóhorgok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét