TB 4-MT-P/P I - Bontókapocs
3246405

Bontókapocs, el nem veszíthető bontódugasszal és vizsgálódugasz-aljzat csavarokkal, szerszám nélkül kezelhető, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 16 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: sötétszürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek