CRIMPFOX-RC 6
-
Krimpelőfogó
1212710
Préselő fogó szigeteletlen kábelsarukhoz, 0,34 mm2 ... 6 mm2, Indent...Crimp
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kioldható kényszertiltás
Oldalsó vezetőbevezetés
Egyenletesen kiváló minőségű krimpelés
Kompakt és könnyű kialakítás
Az ergonómikus kialakítású fogantyúk lehetővé teszik az optimális tartást, és segítik a fáradságmentes munkát
Jelölt préselőbetét-állomások a megfelelő keresztmetszetek precíz feldolgozásához
Préselőfogó nem szigetelt kábelsarukhoz