A nyílt és rugalmas vezérlőarchitektúrák buszrendszerének a megkövetelt gyártósemlegesség értelmében egységes és mindenekelőtt gyártósemleges rendszerkezelési és -diagnosztikai koncepciót is kínálnia kell a felhasználó számára. A CMD (konfigurálás, felügyelet és diagnosztika) projekttervezési, üzembe helyezési és diagnosztikai szoftvert az INTERBUS buszhoz fejlesztettük ki, amelynek fő jellemzői az alkalmazott vezérlőrendszertől való függetlenség, valamint a programbővítésekkel és szolgáltatásprogramokkal szembeni rugalmassága. A DRIVECOM felhasználói csoport például szolgáltatásprogramokat kínál a hajtások DRIVECOM profil szerinti paraméterezéséhez.
A felhasználói igényekhez igazodva az INTERBUS hálózatokkal kapcsolatos szaktudásunk ebben a szoftverben is jelen van.
Minden fázishoz CMD:
A CMD olyan segédeszköz, amely egy berendezés teljes életciklusán keresztül, az általános tervezéstől és projekttervezéstől kezdve az üzembe helyezésen és üzemfelügyeleten át a szervizdiagnosztikáig alkalmazható. Ezáltal a felhasználónak nem kell pénzt és időt fordítania különböző szoftvereszközök beszerzésére és alkalmazásuk megtanulására.
A felhasználó a CMD szoftverrel az INTERBUS rendszerkonfigurációt határozhatja meg a projekttervezési fázisban. Az I/O pontokhoz hozzárendelhetők azok a logikai címek vagy változók, amelyeken keresztül később a vezérlő elérheti a decentralizált I/O modulokat.
Az üzembe helyezés során az integrált felügyeleti funkcióval elvégezhető a részberendezések működésének tesztelése.
A diagnosztikai funkciók minden pillanatban részletes információkat adnak a busz állapotáról, az esetleges hibák okairól, és javaslatokat tesznek ezek elhárítására.
CMD a világszerte elterjedt operációs rendszerekhez:
A CMD a standard PC-k Windows operációs rendszerein futtatható (Windows® NT 4.0 SP6, Windows® 2000, Windows® XP). A megszokott kezelőfelületnek köszönhetően a szoftver kezelésének megtanulása, és ezáltal a teljes INTERBUS rendszer kezelése egyszerű és biztonságos.
A CMD G4 szoftver Windows 7 és újabb operációs rendszereken nem futtatható. Az utódszoftver, a Config+ ezzel szemben a jelenlegi és a jövőbeni operációs rendszereket is támogatja.
IBS CMD SWT G4 4.6 F
-
Konfiguráló és diagnosztikai szoftver
2730776
Hálózati konfigurációs szoftver 4. generációs INTERBUS-hoz