HCS-C MINI-P 1W 2AA C C 7035
-
Elektronikaház
2203157
C-Mini-Plus kézi készülékház, világosszürke, részei: két burkolatfél, csavarok. Homlokoldal 1,1 mm-es süllyesztéssel, ablakkal és billentyűzetnyílással, elemtartó-fedél és érintkezők 2 db AA típusú elemhez
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan tudom a kijelzőt a házba szerelni?
A szerelőkészletek megkönnyítik a kijelzők felszerelését. A rögzítőkészletek a "Tartozékok" menüpont alatt találhatók. A konfigurátorban könnyedén összeállíthatja a házat. A megfelelő szerelőkészletet kiállítjuk Önnek. A konfigurátort a weboldalunkon... Bővebben
A szerelőkészletek megkönnyítik a kijelzők felszerelését. A rögzítőkészletek a "Tartozékok" menüpont alatt találhatók. A konfigurátorban könnyedén összeállíthatja a házat. A megfelelő szerelőkészletet kiállítjuk Önnek. A konfigurátort a weboldalunkon található keresőmezőbe a #0512 webkódot beírva találja meg.
KevesebbBeilleszthetők egyedi kivágások a kézi házba?
Igen, a kivágások és további testreszabások lehetségesek. Szervizközpontunk készséggel áll az Ön rendelkezésére. Írja be a #0685 webkódot a honlapunkon található keresőmezőbe és használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.
A fóliabillentyűzet is testre szabható?
Igen, a fóliabillentyűzetek testre szabhatók konfigurátorunk segítségével. A konfigurátor eléréséhez adja meg a #0512 webkódot a weboldalunk keresőmezőjében. Ha ez Önnek nem felel meg, felveheti a kapcsolatot szervizközpontunkkal. Írja be a #0685 web... Bővebben
Igen, a fóliabillentyűzetek testre szabhatók konfigurátorunk segítségével. A konfigurátor eléréséhez adja meg a #0512 webkódot a weboldalunk keresőmezőjében. Ha ez Önnek nem felel meg, felveheti a kapcsolatot szervizközpontunkkal. Írja be a #0685 webkódot a honlapunkon található keresőmezőbe és használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.
KevesebbA kézi ház is rendelkezik ütésvédelemmel?
Igen, kérésre ütésvédelmi borítások kaphatók.
Milyen szerszámok szükségesek a kézi ház összeszereléséhez?
.A HCS felszereléséhez kereszthornyos PH 0 Phillips csavarhúzóra van szükség. Ezt a "Tartozékok" részben vagy a 1212558 cikkszám alatt találja. Ha kijelző is van felszerelve, Torx T6 is szükséges.
Milyen csatlakozástechnika használható a kézi házban?
A kézi ház az előlapoknak köszönhetően rengeteg helyet kínál a kiterjedt csatlakozástechnika számára. Az SPE- és SAC-dugóktól a klasszikus RJ45-ös aljzatokig számos különböző csatlakozótechnika integrálható. Egyszerűen vegye fel a kapcsolatot a szerv... Bővebben
A kézi ház az előlapoknak köszönhetően rengeteg helyet kínál a kiterjedt csatlakozástechnika számára. Az SPE- és SAC-dugóktól a klasszikus RJ45-ös aljzatokig számos különböző csatlakozótechnika integrálható. Egyszerűen vegye fel a kapcsolatot a szervizközpontunkkal. Írja be a #0685 webkódot a honlapunkon található keresőmezőbe és használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.
Kevesebb