TP35AM/702000 S00003 - Érintőpanel
2401033

Érintőpanel, 8.9 cm / 3,5"-FSTN kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 320 x 240 képpont (QVGA), 256 szürkeárnyalat, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT / TSDiag, buszrendszer nélkül.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek