TP 3150S/WT
-
Érintőpanel
1029281
Rugged-Érintőpanel, 38.1 cm / 15"-TFT kijelző (analóg-rezisztív (GFG)), 1024 x 768 képpont (XGA), 65536 szín, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, buszrendszer nélkül.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Napfényben is jól olvasható kijelző
Munkavédelmi kesztyűben is kezelhető
Időjárásálló IP67-es védettség
ellenáll az UV- és IR-sugárzásnak
Ellenáll a környezeti befolyásoknak, pl. sós ködnek, termeszeknek és vegyszereknek