EMT (103X17)R YE CUS - Behelyezhető csík
0830240

Behelyezhető csík, Siemens S7-300 vezérlők jelölésére, Tekercs, megrendelhető: soronként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: betolható, szövegmező magassága: 17 mm, szövegmező szélessége: 103 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az EMT (103x17)R YE egy sárga behelyezhető címke a Siemens S7-300 vezérlők jelölésére
Különleges kontúrjuknak köszönhetően az EMT (103x17) behelyezhető címkék a behelyezésük után megbízhatóan a Siemens-vezérlő címketartójában maradnak
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az ön igényei szerint feliratozza az összes EMT ...-jelölőt