EML-RM (25X8)R CUS - Jelölőcímke, oldható
0830557

Jelölőcímke, oldható, megrendelhető: soronként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 25 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az EML-RM jelölőcímke különösen alkalmas ideiglenes jelölésekhez
A jelölőcímkék jól és megbízhatóan tapadnak, szükség esetén egyszerűen és maradványok nélkül eltávolíthatók. A jelölőcímkéket az eltávolítás után már nem lehet újra felhasználni
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
Az EML-RM ... anyagok szerepelnek az UL-listán
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes EML-RM ... jelölőt