Megjegyzés:
A globális beszerzési piac jelenlegi nehézségei miatt a Phoenix Contact sajnos arra kényszerül, hogy elfogadja az alumíniumötvözet anyagminőségét, amelynél az egyébként megszokott homogén felületi minőséghez képest optikai eltérések mutatkozhatnak. Ez nincs befolyással az alumíniumtáblák minőségére, valamint a nyomtatott jelölés ellenállóképességére. Ez csupán optikai hatás.
EMP-AL (49X15)
-
Készülékjelölés
0830778
Készülékjelölés, Alumínium tábla, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, szerelési mód: reteszelés, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 49 mm
Termékrészletek
| Terméktípus | Készülékjelölő |
| Feliratozás | |
| Az egyes lapok száma | 1 |
| Az egyes lapok száma soronként | 1 |
| Jelölési technológia | UV-LED technológia |
| Szélesség | 48,70 mm |
| Magasság | 14,80 mm |
| Mélység | 0,80 mm |
| Szövegmező | |
| Szövegmező szélessége | 49 mm |
| Szövegmező magassága | 15 mm |
| Szín | alumíniumszínű |
| Anyag alapelem | Alumínium |
| Összetevők | szilikon-, halogén- és kadmiummentes |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 120 °C ( +80 °C felett az anyagfelület enyhe elváltozása lehetséges) |
| Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 5 °C |
| Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364:2018-05 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Karcteszt a karcolásállóság megállapításához | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2023 (alapján) |
| Igény | ≥ 5 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Ragasztószalag-teszt | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2020-12 (alapján) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| UV-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (nyomán) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Eljárás | Mesterséges besugárzás. |
| Hőmérséklet-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
| Vizsgálati időtartam | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
| Feliratok mosásállósága | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
| Izopropanol (99 %) [67-63-0] | A vizsgálaton megfelelt |
| n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
| Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
| Vizsgálati időtartam | 168 h |
| Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Metil-etil-keton (MEK) [CAS sz. 78-93-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Benzin [CAS sz. 64742-49-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Eljárás | B módszer |
| Ciklusok | 2 |
| Sósködvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Szerelési mód | reteszelés |
| Cikkszám | 0830778 |
| Csomagolási egység | 45 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 45 Darab |
| Értékesítési kulcs | BG241B |
| Termékkulcs | BG241B |
| GTIN | 4046356780216 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1,863 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1,863 g |
| Vámtarifaszám | 76169990 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Festékpatron 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Festékpatron 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Tisztítópatronok 1569768
-
BM E.CARD-MAG EM (49X15) - Tár 1569736
-
BM ID-CARTR. BK - Festékpatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Festékpatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Festékpatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Festékpatron 1044348
-
BM ID-DUMMY CARTR. BK - Festékpatron 1044351
-
BM ID-DUMMY CARTR. CY - Festékpatron 1044352
-
BM ID-DUMMY CARTR. MA - Festékpatron 1044353
-
BM ID-DUMMY CARTR. YE - Festékpatron 1044354
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Tisztítópatronok 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Festékpatron 5146662
-
BLUEMARK MAG EM-M (49X15) - Tár 0802738
-
BLUEMARK ID - Nyomtató 1003334
-
BLUEMARK CLED - Nyomtató 5147999
Az Ön előnyei
A jelölők a BLUEMARK CLED nyomtatóval egyszerűen, gyorsan és költséghatékonyan feliratozhatók
Készülékjelölő, alumínium, bepattintható a jelölőtartóba
Fém jelölő, nagy szilárdság kis súly mellett
Fokozott tartósság a dekoratív eloxált felület révén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51