Megjegyzés:
A globális beszerzési piac jelenlegi nehézségei miatt a Phoenix Contact sajnos arra kényszerül, hogy elfogadja az alumíniumötvözet anyagminőségét, amelynél az egyébként megszokott homogén felületi minőséghez képest optikai eltérések mutatkozhatnak. Ez nincs befolyással az alumíniumtáblák minőségére, valamint a nyomtatott jelölés ellenállóképességére. Ez csupán optikai hatás.
EMLP-AL (60X30)
-
Készülékjelölés
0830513
Készülékjelölés, Alumínium tábla, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 30 mm, szövegmező szélessége: 60 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A jelölők a BLUEMARK CLED nyomtatóval egyszerűen, gyorsan és költséghatékonyan feliratozhatók
Készülékjelölő, felragasztható, alumínium
Fém jelölő, nagy szilárdság kis súly mellett
Fokozott tartósság a dekoratív eloxált felület révén