HC-HPR-D07-HLWH-1TTM20-EM-BK - Ház
1424638

Lengő tokozat D7, csavaros reteszeléssel, anyag: Cink-présöntvény, kábel-leágazások: 1, egyenes, 1x M20, magasság: 54,9 mm, kábeltömszelence: nélkül, védőfedél: nem, Vasúti alkalmazások, magasabb környezeti és EMC-igényekhez, Sorozat HPR

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rezgés és ütés: IEC 61373/EN 50155, 1. kategória, 1B osztály