ST-6ES1N8ACK03S - Előlapi átvezetés
1618781

Előlapi átvezetés, alkalmazás: Teljesítmény, egyenes, SPEEDCON, M17, pólusszám: 6+PE, érintkezőtípus: Aljzat, Lapos tömítés, árnyékolt: van, peremméret: 25,75 mm x 25,75 mm, kábelátmérő-tartomány: 5 mm ... 9 mm, pólusszám: 7, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: ST

Termékrészletek








Kompatibilis termékek

Az Ön előnyei

Csökkentett méret: ideális kompakt készülékekhez
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Rugalmasan használható: a különböző vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók
Alkalmazásspecifikus, fal előtti és fal mögötti szereléshez