SACC-M12MS-5QO SH DN - Adatvonali csatlakozók
1422759

Adatvonali csatlakozók, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólusú, halogénmentes, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: A, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 5 mm ... 9,7 mm

Termékrészletek








Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Vágó-csiptető csatlakozás: innovatív és időt megtakarító konfekcionálás az egyes erek csupaszítása nélkül
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben